??
Pobierz modele CAD
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
BALLUFF BCC W425-W414-3A-304-SW0434-010
HELP_VARIABLE
Firma
Balluff
Opis
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Lista materiałowa
BALLUFF BCC W425-W414-3A-304-SW0434-010
VERF
Dostępność
Dostępny
BC
Kod artykułu
BCC0EU9
TC
Identyfikator produktu
BCC W425-W414-3A-304-SW0434-010
PX
Widok produktu
54714_01
ICON
TRAFFIC
Numer celny
85444290
TECH
Szczegóły techniczne
Tech. Detail
EDZ
DESCRIPT
Description
Connection 1 = M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded, Connection 2 = M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded, Cable = Silicone welding spark resistant black, 1 m, Number of conductors = 4, Cable temperature, fixed routing = -40...200 °C, Cable temperature, flexible routing = -25...200 °C, Operating voltage Ub = 250 VDC / 250 VAC, Rated current (40 °C) = 4.0 A, IP rating = IP65/IP65, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
Previews
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code